- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0421Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:Caso o fuso roscado e as bases do pé nivelador articulado devam ser fornecidos montados, favor informar o número de encomenda do fuso e do prato adicionando "montado". (por ex. K0421.060151 e K0415.1030 montado.)Indicação:Os pés niveladores articulados são compostos por um fuso roscado e uma base. Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base. A altura do pé nivelador articulado é calculada através do comprimento do fuso roscado + altura do sextavado + 22,5 mm. (Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem ser fornecidos com uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.Acessórios:- K0415 Base para pés niveladores articulados de plástico. - K0415 Base para pés niveladores articulados antiestática. - K0416 Base para pés niveladores articulados de Zamak ou aço inoxidável. - K0654 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados de plástico. - K0417 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados de Zamak - K0418 Base para pés niveladores articulados de aço inoxidável. - K0419 Base para pés niveladores articulados com amortecimento antivibratório. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L | L1 | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0421.060151 | aço | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 |  | | sob consulta | | K0421.060301 | aço | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 |  | | sob consulta | | K0421.080401 | aço | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 |  | | sob consulta | | K0421.080801 | aço | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 |  | | sob consulta | | K0421.100451 | aço | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.100701 | aço | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.100901 | aço | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.101251 | aço | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.101501 | aço | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.120451 | aço | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.120661 | aço | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.121001 | aço | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.121251 | aço | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.121501 | aço | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.140661 | aço | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 |  | | sob consulta | | K0421.141001 | aço | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 |  | | sob consulta | | K0421.141251 | aço | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 |  | | sob consulta | | K0421.141501 | aço | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 |  | | sob consulta | | K0421.160661 | aço | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.161001 | aço | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.161251 | aço | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.161501 | aço | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.162001 | aço | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.200851 | aço | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.201001 | aço | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.201251 | aço | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.201501 | aço | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.202001 | aço | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.240851 | aço | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.241001 | aço | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.241251 | aço | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.241501 | aço | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.242001 | aço | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.060152 | aço inoxidável | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 |  | | sob consulta | | K0421.060302 | aço inoxidável | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 |  | | sob consulta | | K0421.080402 | aço inoxidável | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 |  | | sob consulta | | K0421.080802 | aço inoxidável | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 |  | | sob consulta | | K0421.100452 | aço inoxidável | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.100702 | aço inoxidável | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.100902 | aço inoxidável | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.101252 | aço inoxidável | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.101502 | aço inoxidável | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 |  | | sob consulta | | K0421.120452 | aço inoxidável | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.120662 | aço inoxidável | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.121002 | aço inoxidável | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.121252 | aço inoxidável | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.121502 | aço inoxidável | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 |  | | sob consulta | | K0421.140662 | aço inoxidável | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 |  | | sob consulta | | K0421.141002 | aço inoxidável | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 |  | | sob consulta | | K0421.141252 | aço inoxidável | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 |  | | sob consulta | | K0421.141502 | aço inoxidável | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 |  | | sob consulta | | K0421.160662 | aço inoxidável | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.161002 | aço inoxidável | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.161252 | aço inoxidável | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.161502 | aço inoxidável | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.162002 | aço inoxidável | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 |  | | sob consulta | | K0421.200852 | aço inoxidável | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.201002 | aço inoxidável | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.201252 | aço inoxidável | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.201502 | aço inoxidável | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.202002 | aço inoxidável | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 |  | | sob consulta | | K0421.240852 | aço inoxidável | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.241002 | aço inoxidável | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.241252 | aço inoxidável | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.241502 | aço inoxidável | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | | K0421.242002 | aço inoxidável | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|