- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0385_CElementos de encaixe com furo escareado, forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Forma C aço ferramenta, endurecido e brunido.Indicação:Os fixadores tipo gripper e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos apoios de esfera auto-alinhante. Através da utilização de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | sob consulta | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | sob consulta | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 |  | | sob consulta | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 |  | | sob consulta | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | sob consulta | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | sob consulta | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | sob consulta | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | sob consulta | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | sob consulta | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|