|
|
K0223Puxadores tubulares |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Tubo de ligação de alumínio EN AW-6060. Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.Versão:Tubo de ligação anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado, preto.Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 2 ou 4 perfis triangulares de PVC na área de alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, eles sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada. Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.Montagem:Pelo lado de manuseio. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0223.150203 | natural | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.200203 | natural | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.300203 | natural | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.400203 | natural | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.500203 | natural | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.150202 | preto | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.200202 | preto | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.300202 | preto | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.400202 | preto | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | sob consulta | | K0223.500202 | preto | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | sob consulta | |
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|