Grupos de mercadorias
Suportes para monitores, alumínio, altura regulável, 4 ou 5 eixos
K1792

Suportes para monitores, alumínio, altura regulável, 4 ou 5...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Placa de fixação de aço/plástico.
Suporte para monitores de alumínio.
Arruelas e buchas de plástico.
Flange de montagem de alumínio.
Adaptador de montagem de alumínio.
Parafusos de aço.
Versão:Placa de fixação pintada.
Suporte para monitores pintado.
Flange de montagem pintado.
Adaptador de montagem pintado.
Parafusos zincados.
Indicação:É possível fixar telas com até 10 kg aos suportes e removiê-las novamente conforme necessário, sem qualquer esforço de montagem. Além disso, o braço dos suportes para monitores pode ser ajustado tanto na altura quanto no ângulo de visão. A tela fixada pode ser girada 90°. As placas de montagem são compatíveis com a norma VESA 75/100.Aplicação:Com a ajuda da chave sextavada, a força de mola que deve ser aplicada para ajustar os vários eixos pode ser mais forte ou mais fraca.FornecimentoSuportes para monitores de 4 eixos:
1x Placa de fixação VESA, incluindo 4 parafusos M4 x 12, de fenda cruzada.
1x Suporte para monitor de 4 eixos, incluindo cobertura para passagem de cabos.
1x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 25.
1x Adaptador de montagem.
2x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 16.
1x Chave sextavada, tamanho de chave 3.
1x Chave sextavada, tamanho de chave 4.

Suportes para monitores de 5 eixos:
1x Placa de fixação VESA, incluindo 4 parafusos M4 x 12, de fenda cruzada.
1x Suporte para monitor de 5 eixos, incluindo cobertura para passagem de cabos.
1x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 25.
1x Adaptador de montagem.
2x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 16.
1x Chave sextavada, tamanho de chave 3.
1x Chave sextavada, tamanho de chave 4.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1792 Suportes para monitores, alumínio, altura regulável, 4 ou 5 eixos 231 kB

Desenhos (visão geral)

Suportes para monitores, alumínio, altura regulável, 4 ou 5 eixos

Suportes para monitores, alumínio, altura regulável,
4 ou 5 eixos, forma A, 4 eixos

mais informações

Desenhos

Suportes para monitores, alumínio, altura regulável,
4 ou 5 eixos, forma A, 4 eixos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1792.4360A4 eixos7510094705,313,892361144043436361 sob consulta

Suportes para monitores, alumínio, altura regulável,
4 ou 5 eixos, forma B, 5 eixos

mais informações

Desenhos

Suportes para monitores, alumínio, altura regulável,
4 ou 5 eixos, forma B, 5 eixos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

B1B2B3DD1D2HH2LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1792.6341B5 eixos7510094705,313,8946440634560 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33