Grupos de mercadorias
Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B
K0472_B

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:com polimento eletrolítico.Versão:Alavanca para fixação.Indicação:

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.

Sob consulta:- Tubos redondos e quadrados K0493Acessórios:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0472_B Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B 222 kB

Desenhos

Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

ELPQRSTCADAces.PreçoEncomendar
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 sob consulta
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33