- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0287Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço: Carcaça temperada com revestimento de fosfato de manganês. Porca brunida.
Versão em aço inoxidável: Carcaça temperada com polimento eletrolítico. Porca com superfície sem tratamento.Indicação:A esfera está protegida contra torção. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, forma C, esfera plana e com face lisa |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0287.108 | C | aço | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | sob consulta | | K0287.110 | C | aço | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | sob consulta | | K0287.112 | C | aço | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | sob consulta | | K0287.116 | C | aço | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | sob consulta | | K0287.120 | C | aço | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | sob consulta | | K0287.1081 | C | aço inoxidável | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | sob consulta | | K0287.1101 | C | aço inoxidável | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | sob consulta | | K0287.1121 | C | aço inoxidável | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | sob consulta | | K0287.1161 | C | aço inoxidável | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | sob consulta | | K0287.1201 | C | aço inoxidável | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | sob consulta | |
|
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, forma F, esfera plana e com face recartilhada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0287.308 | F | aço | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | sob consulta | | K0287.310 | F | aço | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | sob consulta | | K0287.312 | F | aço | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | sob consulta | | K0287.316 | F | aço | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | sob consulta | | K0287.320 | F | aço | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | sob consulta | | K0287.3081 | F | aço inoxidável | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | sob consulta | | K0287.3101 | F | aço inoxidável | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | sob consulta | | K0287.3121 | F | aço inoxidável | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | sob consulta | | K0287.3161 | F | aço inoxidável | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | sob consulta | | K0287.3201 | F | aço inoxidável | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|